Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 31.01.2020
- Artikel-Nummer:
- SV 9675.212
- Ausführung
- Für Verteil-Sammelschienensystem hinter dem Funktionsraum
Für Verteil-Sammelschienensystem im Funktionsraum (Indoor) - Produktbeschreibung
- Vorbereitet für den Anschluss der T-Verbindersätze.
- Material
- E-Cu
- Länge
- 1’610 mm
- Passend für
- Auch als vertikale Sammelschiene für PE/PEN/N geeignet.
- Passend für
- Höhe: = 2.200 mm
= 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4.4 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 4.3
- Zolltarifnummer
- 74071000
- EAN
- 4028177575936
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeschreibung
- SV Verteil-Sammelschiene E-Cu, BH: 30x10 mm, L: 1610 mm