- Artikel-Nummer:
- SK 3378.280
- Ausführung
- Wasserführende Teile Kupfer/Messing (Cu/CuZn)
- Produktbeschreibung
- Luft/Wasser-Wärmetauscher im TS 8 Anreih-System, passend für 600 oder 800 mm tiefe und 2000 mm hohe TS 8 Schränke. Luftauslass zu beiden Seiten mit je 5 kW oder einseitig mit 10 kW möglich. Flexible Wasseranschlussmöglichkeiten oben oder unten am Gerät.
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Verdrahtung auf Klemmleiste
Fronttür
- Gesamtkühlleistung
- L 35 W 10 bei 2000 l/h: 9,5 kW
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nennleistung Pel
- Bei 50 Hz: 350 W
Bei 60 Hz: 350 W
- Bemessungsstrom max.
- Bei 50 Hz: 2,65 A
Bei 60 Hz: 2,62 A
- Zulässiger Betriebsdruck (p max.)
- 1 ‐ 6 bar
- Anschlussart (elektrisch)
- Anschlussklemme
- Einschaltdauer
- 100 %
- Kühlmedium
- Wasser (Spezifikation siehe Internet)
- Wasservorlauftemperatur
- 7 °C...30 °C
- Wasseranschlüsse
- G ¾" IG
- Betriebstemperaturbereich
- 5 °C...70 °C
- Hinweis
- Anreihen durch seitliches Verschrauben möglich
- Abmessung
- Breite: 300 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
- Schalldruckpegel
- 60 dB(A)
- Vorsicherung
- Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 4 A
- Einstellbereich
- 20 °C...55 °C
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 115 kg
- Zolltarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177698123
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeschreibung
-
SK Liquid Cooling Package, Luft/Wasser-Wärmetauscher im TS 8 Gehäuse, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Wasserführende Teile: Kupfer/Messing, BHT: 300 x 2000 x 600 mm