Flüssigkeitskühlung Liquid Cooling Package LCP Rack Industrie Einfach anreihbarer Luft/Wasser-Wärmetauscher für VX25 Anreihsystem in kompakter Bauform zur Abführung hoher Wärmelasten bis 10 kW. Liquid Cooling Package LCP Rack Industrie Liquid Cooling Package LCP Rack Industrie Luft/Wasser-Wärmetauscher im Anreih-Schranksystem VX25. Passend für 600 oder 800 mm tiefe und 2000 mm hohe VX25 Schränke. Luftauslass zu beiden Seiten mit je 5 kW oder einseitig mit 10 kW möglich. Flexible... Mehr lesen