Klimatisierung

Kühlgeräte

Mit Kühlgeräten wird die Schaltschrank-Innentemperatur auf konstantem Niveau gehalten, das unabhängig von der Umgebungstemperatur ist. Die Luftführung erfüllt individuelle Anforderungen. Durch zwei voneinander getrennte Kreisläufe dringt kein Staub in den Schrank ein.

Kühlgeräte

Wandanbau-Kühlgeräte

An- oder Einbau in Türen und Wände über standardisierte Montageausschnitte. Integrierte elektrische Kondensatverdunstung (ab 0,3 kW). Kühlleistung 0,3 kW – 5,8 kW. Ab 0,3 kW auch in energieeffizienter Blue e+ Technologie...

Kühlgeräte

Dachaufbau-Kühlgeräte

Türen oder Seitenwände sowie Fluchtwege bleiben durch Dachaufbau frei. Elektrische Kondensatverdunstung. Kühlleistung 0,55 kW – 4 kW. Leistungsklasse 1,3 kW auch in energieeffizienter Blue e+ Technologie erhältlich.

Kühlgeräte

Klima-Modulkonzept

Die Kühleinheit ist in die Schaltschranktür integriert und fügt sich somit optimal in das gesamte Schrankbild ein. Einfacher Tausch gegen die vorhandene Tür ohne mechanische Bearbeitung auch im laufenden Betrieb möglich....

Kühlgeräte

Thermoelectric Cooler Gesamtkühl-/Heizleistung 80/80 W

Die auf Peltiertechnik basierten, leistungsstarken Klimageräte in Leichtbauweise sorgen für eine energieeffiziente Klimatisierung von Bedien- und Kleingehäusen. Kühl-/Heizleistung 80/80 W.