Tragarmsysteme

Tragarmsysteme CP 40 Stahl

Tragarmsystem CP 40 Stahl für statische Lasten von bis zu 400 N.

Tragarmsysteme CP 40 Stahl

Tragprofil CP 40, Stahl geschlossen

Befestigung an den Verbindungselementen mit 2 Klemmschrauben.

Tragarmsysteme CP 40 Stahl

Wandgelenk CP 40, Stahl

Tragarmsysteme CP 40 Stahl

Winkeladapter 90° Für Tragarmkombination CP 60 auf CP 40

Für Tragarm-Kombination CP 60 auf CP 40

Tragarmsysteme CP 40 Stahl

Adapter für Siemens Pro-Panel

Zum Anbau von Siemens Simatic an Tragarmsystem CP-40, Stahl oder CP 60/120 mit Tragarmanschluss 120 x 65 mm Anschluss.

Tragarmsysteme CP 40 Stahl

Anschlusskonsole für Tragarmanschluss 120 x 65 mm

Für den rückseitigen Anschluss von flachen Bediengehäusen. Deckel abnehmbar für einfache Kabeldurchführung