Bediengehäuse/ Tragarmsysteme/ Standsysteme

Bediengehäuse

Bediengehäuse in Aluminium und Stahlblech erfüllen höchste Anforderungen an Ergonomie und Montageeffizienz. So ergibt sich ein perfektes Zusammenspiel aus Design und Funktion. Die Kombinierbarkeit mit Rittal Tragarmsystemen und Standfüßen ist gegeben. Konfiguratoren ermöglichen eine zeitsparende Planung. Ab Lager lieferbar.

Bediengehäuse

Comfort-Panel

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529.

Bediengehäuse

Optipanel

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Für kleinere Panels und Steuerlösungen. Extrem schlankes Design, benötigt kaum mehr Platz als die Einbauten selbst.

Bediengehäuse

Compact-Panel

Bediengehäuse im eleganten Design aus Aluminium-Strangpressprofilen. Ideal für kleine Bedienfelder. Vielseitiger Innenausbau

Bediengehäuse

Bediengehäuse AX mit Griffleisten

Das Bediengehäuse mit Griffleisten auf Basis AX, Stahlblech, mit Tragarmausschnitt Ø 130 mm passend zum Tragarmsystem CP 60/120/180, Servicezugang wahlweise von vorne oder hinten, Aluminium-Frontplatte zur Bearbeitung leicht demontierbar,...

Bediengehäuse

Bediengehäuse AX für Tisch-TFT bis 24"

Das Bediengehäuse für Tisch-TFT bis 24" auf Basis AX, Stahlblech, mit integrierter VESA 75/100-Aufnahme. Effektiver und ansprechender Schutz für handelsübliche Tisch-TFTs bis 24" in den Formaten 16:9/16:10. Hohe Schutzart...