- Artikel-Nummer:
- CS 9774.005
- Ausführung
- für Anreihung
- Produktbeschreibung
- Dieses Produkt wird in Infrastruktur- und Telekommunikationsprojekten eingesetzt. Bitte kontaktieren Sie Ihren zuständigen Ansprechpartner im Vertrieb für weitere Informationen
- Nutzen
- TS 8 Rahmen - gleiche Systemplattform im Outdoor-Bereich wie bei IE- oder IT-Standschränken
- Wetterschutzdach - mit Überstand an allen Seiten
- Kamineffekt der Doppelwand - Reduktion des Einflusses von Sonneneinstrahlung
- Montagevorteil - schneller Ausbau durch offene Rahmenkonstruktion, natürlich auch bei Anreihvarianten
- Material
- Grundrahmen: Edelstahl
Flachteile: Aluminium
Regendach: Aluminium
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
UV-beständiges Reinpolyester
- Lieferumfang
- Doppelwandiges Outdoorgehäuse, komplett vormontiert
Schrankrahmen mit 25 mm Systemlochung in Dach- und Bodenrahmen sowie Vertikalprofilen mit 2 Befestigungsebenen
- Optionen
- Optionen projektbezogen wählbar
Abmessungen
Seitliche Tür
Rücktür
Klimatisierung
- Hinweis
- Lieferzeit auf Anfrage
- Grundmaterial
- Aluminium
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101