Kabelführung Kabeleinführungsbleche Einsetzbar anstelle von Segmenten der serienmäßig dreigeteilten Bodenbleche. Eine Positionierung passend zur Montageplatte wird dadurch möglich. Kabeleinführungsbleche Kabeleinführungsbleche für VX Für Kabeleinführungstülle und Steckerdurchführungstülle, anstelle von Segmenten der serienmäßig geteilten Bodenbleche. Mehr lesen Kabeleinführungsbleche Profil zur Kabeleinführung, hinten für VX, VX SE Zum Aufstecken an Bodenblech und Schrankrahmen. Mehr lesen Kabeleinführungsbleche Profil zur Kabeleinführung, mittig für VX, VX SE Das Profil wird direkt an den Bodenblechen aufgesteckt. Damit können beim Einbau der Montageplatte in einer vorgezogenen Einbaustellung die Kabel ohne größere Biegeradien direkt auf eine Kabelabfangschiene geführt werden. In... Mehr lesen