Befestigungselemente

Schrauben

Passend für Muttern oder für die Systemlochung.

Schrauben

Innensechsrund-Schrauben

Passend für Aufrastmutter, Schiebemutter, Käfigmutter und Einsteckmutter.

Schrauben

Bohrschrauben

Ankörnen, Bohren und Festschrauben mit elektrischen oder pneumatischen Werkzeugen in einem Arbeitsgang. Für Blechstärke: 0,8 - 3 mm.

Schrauben

Gewindeformende Schrauben

Für die Rundlöcher Ø 4,5 mm bzw. 4,7 mm im Schrankprofil, Montageschienen und -Chassis.

Schrauben

Innensechsrund-Blechschrauben

Innensechsrund-Antrieb für eine optimale Übertragung der Drehmomente, eine verlängerte Werkzeugstandzeit und eine höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen.

Schrauben

Schraube für Innenausbau für AX Kunststoff

Zur Montage von Zubehör an den Befestigungsdornen des Gehäusekorpus.

Schrauben

Einsteckverschraubung, 19"

Bestehend aus einer Spreizmutter, die frontseitig im Vierkantbefestigungsloch eingesteckt und anschließend mit der Befestigungsschraube gesichert wird.

Schrauben

Befestigungsschrauben

Für Elektronik-Einschübe, 482,6 mm (19˝)-Einbauten und Blindplatten.

Schrauben

Dachbefestigungsschraube

Zum Verschrauben des Dachblechs anstelle der Transportösen. Mit Kontaktscheiben für den Potentialausgleich.