System-Einzelschrank VX SE
Einzelschrank aus Stahlblech mit stabilem Schrankkorpus, zwei integrierten Montageebenen, verschraubter Rückwand und Tür. Dach und Seiten bestehen aus einem Stück mit anprofiliertem Rahmen. Der VX SE lässt sich systemkompatibel mit dem Zubehör des VX25 ausbauen. Schrankbreiten von 600 bis 1800 mm und Schränken mit 300 mm Tiefe für Anwendungen in der Gebäudetechnik. Effizienzsteigernd, da Seitenwände nicht montiert werden müssen und große Schrankbreiten kleine Anreih-Kombinationen ersetzen.