Zubehör für AX

Verschluss-Systeme

Die serienmäßigen Verschlusseinsätze können gegen Griffe aller Art sowie gegen andere Schließungen gewechselt werden. Ein Druckknopf ist die praktische Alternative zum schnellen, schlüsselfreien Öffnen der Standschränke und Wandgehäuse.

Verschluss-Systeme

Komfortgriff AX

Der entriegelte Griff klappt nach vorne auf und wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Verschluss-Systeme

Mini-Komfortgriff AX

Der entriegelte Griff wird zum Öffnen des Verschlusses geschwenkt.

Verschluss-Systeme

Profilhalbzylinder für Griffsysteme

Sicherheits- und Druckknopf-Einsätze sowie Profilhalbzylinder mit einer Länge von bis zu 40 mm.

Verschluss-Systeme

Verschluss-Einsatz

Alternative Verschluss-Einsätze wie z.B. Dreikant, Vierkant, Schraubendreher, Daimler, Fiat, Doppelbart.

Verschluss-Systeme

Mehrfachverriegelung für 6 Vorhängeschlösser

Die ideale Lösung, wenn für Wartungs- und Reparaturarbeiten eine individuelle Zugangsberechtigung für mehrere Personen realisiert werden soll.

Verschluss-Systeme

Vorreiberverschluss

Alternative zum Standard-Vorreiberverschluss in verschiedenen Ausführungen.

Verschluss-Systeme

Schaltschrank-Schlüssel

Für Verschluss-Einsätze (ein Doppelbart-Schlüssel liegt jedem Schrank bei).

Verschluss-Systeme

Scharnier 180° für AX, AX IT

Zur Erweiterung des Türöffnungswinkels auf 180°.