Ri4Power - Systemlösungen

Innenausbau

Umfangreiches Zubehörprogramm für den Innenausbau von Schranksystemen und IT-Racks, wie z. B. Montageplatten, Schienensysteme, Befestigungselemente, Geräteböden, Systemleuchten, EMV- und Erdungszubehöre, Steckdosenleisten

Innenausbau

Systembefestigung

Zum Einbau der Sammelschienenhalter.

Innenausbau

PE/PEN-Sammelschiene E-Cu für VX

Nach DIN EN 13 601. Mit integrierten Lochungen.

Innenausbau

Flachband-Erder

Kupfer verzinnt, in verschiedenen Längen und Querschnitten mit aufgepressten Kontakthülsen, wirken dem Stromverdrängungseffekt bei hohen Frequenzen entgegen, flexible Anschlussmöglichkeiten.

Innenausbau

Sammelschienenhalter N-Leiter

Für den Aufbau von 1-poligen Neutral- oder PEN-Leitern.

Innenausbau

Käfigmutter für VX

Zur metrischen Befestigung umlaufend am Schrankprofil.

Innenausbau

Montage-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX SE

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüstes auf der inneren Montageebene.

Innenausbau

PE/PEN-Anreihlasche E-Cu

Die PE/PEN-Kombination, bestehend aus Sammelschiene, Haltewinkel und Anreihlasche, ermöglicht einen typgeprüften Aufbau nach IEC 61 439-1.

Innenausbau

PE/PEN-Haltewinkel für VX

Zur Befestigung der PE/PEN-Sammelschiene 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 und 80 x 10 mm.

Innenausbau

Kontaktscheiben

Gezahnt, ermöglichen den sicheren Schutzleiteranschluss.

Innenausbau

Befestigungsmaterial für Erdungsbänder und Flachband-Erder

Für die Befestigung der Erdungsbänder und Flachband-Erder.

Innenausbau

System-Chassis 23 x 64 mm für VX, VX IT, VX SE, AX Kunststoff

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene und zum Einbau in Kompakt-Schaltschränke.

Innenausbau

Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.