Schaltschränke

Kleingehäuse

Kleingehäuse in großer Variantenvielfalt: Polycarbonat-Gehäuse PK, Aluminium-Gehäuse GA, Kleingehäuse KX, Stahblech in den Ausführungen Klemmenkasten mit und ohne Flansch, E-Boxen und Bus-Gehäuse. Die Wandgehäuse erfüllen höchste Ansprüche an den Schutz von elektrischen Komponenten für kleine Steuerungs-Anwendungen. Schutzart bis IP66.

Kleingehäuse

Polycarbonat-Gehäuse PK

Wandgehäuse aus glasfaserverstärktem Polycarbonat wahlweise mit grauem oder transparentem Deckel. Schutzart IP 66. Schnelle Wartung durch Deckel mit Schnellverschluss. Sicher durch selbstverlöschendes Material.

Kleingehäuse

Aluminiumguss-Gehäuse GA

Robustes Wandgehäuse aus Aluminiumguss, lackiert. Schutzart IP 66. Ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen durch optimalen Korrosionsschutz. Einfacher Innenausbau.

Kleingehäuse

Klemmenkasten KX, Stahlblech, ohne Flansch

Das Kleingehäuse KX, Klemmenkasten KX, ohne Flansch ermöglicht einen flexiblen Innenausbau bei hoher Schutzart.

Kleingehäuse

Klemmenkasten KX, Stahlblech, mit Flansch

Das Kleingehäuse KX, Klemmenkasten KX, mit Flansch ermöglicht einen flexiblen Innenausbau sowie eine einfache Kabeldurchführung bei optimaler Raumnutzung.

Kleingehäuse

Klemmenkasten KX Edelstahl

Der Klemmenkasten KX, Edelstahl bietet maximale Datenqualität und Durchgängigkeit im Engineering sowie Flexibilität und Sicherheit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Kleingehäuse

E-Box KX, Stahlblech

Das Kleingehäuse KX, E-Box KX, Stahlblech bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme.

Kleingehäuse

E-Box KX Edelstahl

Die E-Box KX, Edelstahl bietet einen hohen Montagekomfort sowie Flexibilität bei Auswahl der Verschluss-Systeme. Die serienmäßigen 180°-Scharniere ermöglichen eine gute Zugänglichkeit ins Gehäuseinnere.

Kleingehäuse

Bus-Gehäuse KX, Stahlblech, mit Mini-Vorreiberverschluss

Wandgehäuse aus Stahlblech, mit Deckel und Sichtscheibe. Schutzart IP 65 / NEMA 12. Zum Einbau von Busmodulen und Sensoren nahezu aller Fabrikate.

Kleingehäuse

Bus-Gehäuse KX, Stahlblech, mit Doppelbart-Einsatz

Wandgehäuse aus Stahlblech, mit Deckel und Sichtscheibe. Schutzart IP 65 / NEMA 12. Zum Einbau von Busmodulen und Sensoren nahezu aller Fabrikate.

Kleingehäuse

Bus-Gehäuse KX Edelstahl

Das Bus-Gehäuse KX, Edelstahl ermöglicht eine gute Zugänglichkeit durch die serienmäßigen 180°-Scharniere und verfügt über eine hohe Schutzart IP66.

Kleingehäuse

Klemmenkästen KL

Wandgehäuse mit Deckel aus Stahlblech oder Edelstahl, in den Ausführungen mit Flansch mit Schutzart IP55 und ohne Flansch mit Schutzart IP66. Einfache Wandmontage durch Rückwand mit Bohrungen. Maximale Flexibilität bei der...

Kleingehäuse

Bus-Gehäuse BG Edelstahl

Busgehäuse aus Edelstahl 1.4301, (AISI 304), inkl. 180°-Scharnier. Schutzart IP 66.