Water industry

Protection for critical infrastructure

Perfect protection for critical infrastructures

Outdoor enclosure solutions for the water industry

Water catchment and treatment, waste disposal and the circular economy are topics of global relevance. If downtimes are to be avoided, the electrical equipment must be afforded first-class protection – especially in outdoor environments.

Digitalisation has established the prerequisites for intelligent water management, and that in turn calls for numerous outdoor measuring and control systems, for example:

  • for flow rate measurements
  • for analysis of the water quality
  • for the treatment of waste water with ozone

At Rittal, you will quickly identify a suitable combination of enclosure and climate control system for your specific needs – all based on standard products.

As operational readiness is a matter of system-relevant importance, Rittal places a particular focus on the high durability of all components. Selection of the most suitable material, top quality and flawless manufacturing ensure that your equipment is protected reliably and permanently against all external influences.

For all Rittal solutions, special importance is attached to the resistance to aggressive chemicals such as chlorine, because appropriate corrosion protection is the only way to guarantee a long service life.

Environment 3

Environment 3

Outdoor Advanced

Many outdoor applications in water management, waste disposal and the circular economy can be assigned to installation environment 3. A foundation acts as a barrier to dampness from below and lends the necessary stability to withstand high winds. An inclined roof, for example, protects enclosures against rain, standing water and other contamination from above.

Typical solutions

Outdoor

CS Toptec

Outdoorgehäuse mit 100 mm Transportsockel und allseitig überstehendem Regendach. Seitenwände, Rückwand und Tür komplett nach außen aufgedoppelt, der komplette TS 8 Rahmen steht für den Innenausbau zur Verfügung.

Kunststoff-Schaltschrank AX

Kunststoff-Schaltschrank AX

AX Kunststoff-Gehäuse, wahlweise mit oder ohne Sichtscheibe, sind optimal geeignet für Anwendungen im Outdoor-Bereich. Zahlreiche Befestigungsdome im Gehäuse bieten einen individuellen Innenausbau im 25 mm Maßraster mit z. B....

Outdoor-Klimatisierung

Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.

Kühlgeräte, Thermoelectric Cooler

Wandanbau-Kühlgerät Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energieeffiziente Wandanbau-Kühlgeräte Blue e+ Outdoor in den Leistungsklassen 1500 W bis 5000 W. Sie bieten durch die hohe Schutzart von IP 56 / UL Type 12/3R/4 und den Temperaturbereich von -30 °C bis 60 °C optimalen Schutz...

Heizungen

Schaltschrank-Heizung ohne Lüfter

Schaltschrank-Heizungen zur Regulierung der relativen Luftfeuchtigkeit verhindern eine Taupunktunterschreitung und damit Kondenswasserbildung im Schaltschrank. Folgeschäden durch Korrosion oder elektrischen Kurzschluss werden vermieden....

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse

Outdoor-Gehäuse sind ideal geeignet für den Einsatz in Außenumgebungen. Als Serienprodukte bietet Rittal CS Wandgehäuse und CS New Basicgehäuse ab Lager verfügbar an. CS Toptec Gehäuse sind die perfekte...