13.06.2021

Neue Lösung an der Schnittstelle Mensch-Maschine

LED-Signalsäulen für mehr Sicherheit

Die Betriebszustände von Maschinen und Anlagen müssen schnell und klar erkennbar sein. Signalsäulen helfen, um etwa auf Störungen sofort reagieren zu können. Voraussetzung: Sie müssen auch unter anspruchsvollen Industriebedingungen sicher funktionieren und wartungsfrei sein. Für mehr Sicherheit im Industriebetrieb sorgen die neuen Signalsäulen von Rittal. Mit Schutzart IP 65 und wartungsfreier LED-Technik sind sie auch für staubige und feuchte Industrieumgebungen gerüstet.

Das Portfolio der Rittal Signalsäulen besteht aus einem anschlussfertigen und einem modularen System. Beim anschlussfertigen System sind bereits zusammengestellte LED-Signalsäulen mit den drei Standard-Signalfarben Grün, Gelb und Rot erhältlich. Maschinen- und Anlagenbauer können damit sofort mit der Installation von Signalsäule beginnen und diese schnell in Betrieb nehmen.
Mehr Flexibilität bietet das modulare System. Damit lassen sich je nach Anforderung zwischen verschiedenen optischen Signalen wie Dauerlicht, Blinklicht oder Blitzlicht in bis zu fünf Farben auswählen – und individuelle Lösungen zusammenstellen. Dabei kommt moderne LED-Technik zum Einsatz, die mit bis zu 100.000 Betriebsstunden praktisch wartungsfrei ist und für eine lange Lebensdauer sorgt. Zur Auswahl stehen auch verschiedene akustische Signale wie Dauerton oder pulsierende Töne. Alternativ ist auch eine Variante mit einstellbaren Tönen und Lautstärken erhältlich.

Einfache Installation

Die Zusammenstellung einer individuellen Signalsäule ist ganz einfach: Die Basis bildet das Anschlusselement, in dem die elektrischen Anschlüsse mit Federzugklemmen sehr schnell hergestellt werden können. Die verschiedenen optischen Signalelemente lassen sich dann über einen Bajonett-Verschluss mit nur einem Handgriff befestigen und werden dabei gleichzeitig elektrisch kontaktiert. Den Abschluss bildet dann entweder ein akustisches Signalelement oder ein Deckel.

Hohe Schutzart

Die Spannungsversorgung kann wahlweise über AC/DC 24 V oder 230 V erfolgen. Push-in-Steckklemmen sorgen zudem für eine einfache Anschlusstechnik. Mit der hohen Schutzart IP 65 ist die Elektronik des Signalsäulen-Systems auch für raue Industrieanwendungen vorbereitet.

Umfangreiches Zubehör

Um die Signalsäulen an der Maschine oder Anlage zu befestigen, sind verschiedene Montage-Elemente lieferbar. Zur Verfügung stehen diese für die Wand- oder Bodenmontage, die Rohrmontage sowie als Adapter für Rittal-Tragarmsysteme. Zusätzlich ist eine Beschriftungstafel aus Acrylglas erhältlich, auf der Texte für die maximal fünf verschiedenen Signalleuchten angebracht werden können.

(2.708 Zeichen)