Informationen zur AA-TL035 finden Sie hier zum Download:
RoHS-Konformität
Alle unsere Produkte sind konform zur EU RoHS-Richtlinie "RoHS II" 2011/65/EU (Recast 2002/95/EG) und der mitgeltenden Delegierten Richtlinie (EU) 2015/863 („RoHS III“).
WEEE-Konformität: WEEE Reg.-Nr. 11161726
Wir haben uns für die relevanten B2B-Gerätearten unter der Rittal WEEE Reg.-Nr. 11161726 registriert.
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
Was ist REACH?
Registrierung, Evaluierung, Autorisierung (Freigabe) von Chemikalien steht für ein neues Chemikalienrecht innerhalb der EU.
Kernaspekte sind:
- Eindeutige Regelung der Registrierung und Zulassung von „Chemikalien“. Alle „Stoffe“ (Chemikalien) ab einer Jahrestonne Produktion / Import müssen von den Herstellern / Importeuren registriert werden. Die Registrierung erfolgt ausschließlich bei der Europäischen Chemieagentur (EchA).
- Umkehr der Beweislast auf den Hersteller von „Chemikalien“. Der Hersteller hat seine Kunden „aktiv“ über eine Verwendung von „bedenklichen Stoffen“ im Sinne der REACH zu informieren bzw. Alternativen anzubieten. Dies bedeutet, dass Rittal durch seine Lieferanten „aktiv“ informiert werden muss und Rittal dann seine Kunden „aktiv“ zu informieren hat.
- No Data - No Market (keine Registrierung – keine Vermarktung)
Downloads:
Die Klimatisierungsprodukte der Firma Rittal erfüllen die Ozon VO - Verordnung (EG) Nr. 1005/2009.
Die von uns eingesetzten Kältemittel sind FCKW-freie HFC-Kältemittel. Sie besitzen keine Chloranteile und haben ein Ozonabbaupotential (ODP) von Null.
Im Einzelnen setzt Rittal folgende Kältemittel ein:
- R134a
- R407C
- R410A
Diese Kältemittel fallen nicht unter die durch die Ozon VO - Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 geregelten Stoffe und gehören auch nicht zur Gruppe der Halone. Folgende Produkte der Fa. Rittal sind mit Kältemittel befüllt:
- Schaltschrank-Kühlgeräte (R134a)
- Klimatüren, -schränke, -seitenwände (R134a)
- Rückkühlanlagen (R134a, R407C oder R410A)
Weitere Informationen über die von Rittal verwendeten Kältemittel entnehmen Sie bitte den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern.
Kundeninformation zur Rücknahme von Industriebatterien
Die Firma Rittal GmbH & Co. KG ist nur in seltenen Fällen Erst-Inverkehrbringer von Industriebatterien. Grundsätzlich nimmt Rittal vertriebene Batterien an den Lieferzentren bzw. am Hauptsitz unentgeltlich zurück. Bedingt durch die Größe der Firma kann es unterschiedliche Einzelfall-Regelungen geben, die entweder die Rücknahme und Verwertung der Batterien durch beauftragte Firmen oder diesbezügliche vertragliche Vereinbarungen mit Kunden beinhalten.
Unser Statement "Conflict Minerals Policy" sowie unser Rittal Conflict Minerals Reporting Template "Conflict Minerals CMRT" zum Download:
Unser Statement "VerpackG Compliance" zum Download:
Verfügbare Downloads:
Verfügbare Downloads: