Edge Computing

Mit Edge Computing gerüstet für die digitale Transformation

Daten sind ein wichtiger Rohstoff der Gegenwart und Zukunft, dessen Wert sich durch Analysen und Weiterverarbeitung steigern lässt. Um die anfallenden Daten wertschöpfend zu nutzen, müssen diese schnell und kontinuierlich verarbeitet werden. Dabei gilt es, zeitraubende Übertragungen in weit entfernte Rechenzentren zu vermeiden. Besonders bei zeitkritischen Anwendungen kann die Latenzzeit für Datentransfers über größere Entfernungen zu einem Problem werden.

An dieser Stelle setzt Edge Computing an: Maßgeschneiderte Rechenzentren übernehmen die Analyse der anfallenden Daten direkt am Rand (engl.: edge) des Netzwerks – also dort, wo die Daten entstehen. Mit diesem wichtigen Grundstein rüsten sich Unternehmen für die digitale Transformation ihres Geschäfts.

Unser Leistungsversprechen:

  • Mit dem Edge Data Center Konfigurator lassen sich komplette und schlüsselfertige Lösungen konfigurieren
  • Mirco Data Center (Sicherheitssafes) bieten einen hohen Schutz für Ihre Edge Anwendung
  • Maximale Sicherheit und Skalierbarkeit werden durch Sicherheitsräume oder Container-Lösungen gewährleistet

 

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel baut IT-Infrastruktur mit Rittal Edge-Rechenzentren aus

Mithilfe der Edge-Rechenzentren von Rittal baut thyssenkrupp Steel direkt an den Produktionsstandorten schnell und flexibel die benötigten IT-Kapazitäten auf, um die Digitalisierung von vielfältigen Abläufen rund um die Stahlproduktion voranzutreiben....