Industry Standard Projects

AC-Verteiler für Photovoltaikprojekte

Vorkonfigurierte Lösung für den Aufbau von AC-Verteilern, als Absicherung zwischen Wechselrichter und Netzanschluss – eine ideale, individuell anpassbare Grundlage für Ihre Projektierung.

Das Industry Standard Project wurde speziell für Photovoltaikanlagen > 30 kVA im Netzparallelbetrieb entwickelt und basiert auf dem AX Kompakt-Schaltschrank 1281.000 mit dem Ri4Power 185 mm-Schienensystem zur Stromverteilung, geprüft nach IEC 61439-1-2. Passende Filterlüfter und Schaltschrank-Heizung zur Klimatisierung sowie Kompaktleistungsschalter, NH-Lastschaltleisten und Überspannungsschutz sind im Projekt enthalten. Bemessungsspannung 400 V, Bemessungsstrom einer Schaltgerätekombination bis zu 630 A. 

Sie erhalten ein komplettes Eplan Projekt inklusive Dokumentation und digitalem Zwilling des AC-Verteilers. Dieses Industry Sample passen Sie schnell und bequem an Ihre Bedürfnisse an. So sparen Sie schon im Engineering wertvolle Zeit und greifen auf ein sicheres und bewährtes System zurück.  

Ihre Montage beschleunigen Sie ebenfalls um ein Vielfaches, denn der Ausbau des AX kann ohne manuelle Bearbeitung erfolgen – kein Bohren, kein Stanzen, kein Schneiden. Der Aufbau des Steuerteils erfolgt unabhängig vom Schaltschrank auf getrennt einsetzbarem Chassis. Das erlaubt die volle Zugänglichkeit zu allen Betriebsmitteln und die einfache De- und Wiedermontage des Steuerteils. Sie möchten noch schneller sein? Dann lassen Sie Ihren individuell geplanten AX direkt im Rittal Application Center Gera vormontieren – Zeitersparnis auf ganzer Linie.

Ihre Vorteile

  • Individuelle Lösung in Rekordzeit auf Basis der vorgeplanten Lösung
  • Bewährtes System mit aufeinander abgestimmten Komponenten
  • Schnelle und zuverlässige Lieferung
  • Möglichkeit der Vormontage im Rittal Application Center Gera

Hinweise

  • Bei Außenaufstellung ist Schutz gegen direkt Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee zu gewährleisten.
  • Die Produktliste lässt sich einfach im Online Shop in den Warenkorb importieren.
  • Das Eplan Projekt steht in der Eplan Cloud zur Verfügung. Für den Login benötigen Sie eine Eplan ID, die mit Ihrer Firmenorganisation verbunden ist.

Downloads

Schritt für Schritt erklärt

1 Projektierung des AC-Verteilers

Die Projektierung und die Fertigung von AC-Verteilern in PV-Feldern muss hinsichtlich der Leistungsanforderungen eine variable Dimensionierung der einzelnen Komponenten (MCCB, NH, SAS) ermöglichen. Beim Einbau der Mess- und Steuergeräte müssen die Vorgaben des EVU berücksichtigt werden.

2 Engineering

Das Eplan Projekt, das sogenannte Industry Sample, umfasst einen vollfunktionsfähigen AC-Verteiler mit Kompaktleistungsschalter, Überspannungsschutz und Klimatisierung. Sie erhalten ein komplettes Eplan Projekt, einschließlich aller CAD-Dateien, Stücklisten der verwendeten Komponenten und der energierelevanten Darstellungen.

3 Engineering – Verdrahtung

Jegliche Informationen bis hin zu den Verdrahtungskanälen, Tragschienen werden detailliert konstruiert.

4 Gebündelte Herstellerdaten integrieren

Mithilfe der EPLAN Data Portal Bibliothek stehen alle Artikeldaten direkt zum Import in das Eplan Projekt zur Verfügung und erleichtern so die Dokumentation.

5 Engineering bis ins 3D-Modell

Die durchgängigen Eplan Lösungen erlauben die einfache 3D-Konstruktion des Stromverteilersystems in EPLAN Pro Panel.

6 Der digitalen Zwilling des AC-Verteilers ist ready2go

Der digitale Zwilling, ist das virtuelle Abbild der Anlage und ermöglicht bereits in einer frühen Phase des Engineerings die Simulation der Systeme, Schnittstellen und Prozesse. Das erspart Entwicklungsschleifen, deckt Fehler auf und beschleunigt die Inbetriebnahme. Die Optimierung in allen Prozessschritten bietet großes Einsparpotenzial bei Zeit und Kosten.

7 Stücklisten für die direkte 1:1 Bestellung

Die Stückliste der Rittal Komponenten kann einfach exportiert und in den Rittal Warenkorb geladen werden – schon hat der Einkauf alle Informationen für die Bestellung zur Verfügung.

8 Wartung durch den digitalen Zwilling erheblich vereinfacht

Mit der Möglichkeit ein AR-Modell zu erstellen, wird die Wartung der Anlage vereinfacht. Servicetechniker können beispielsweise im Büro den Einsatz vor Ort durchspielen und dem Ansprechpartner vor Ort remote wertvolle Tipps gibt.

9 Andere Anforderungen? Kein Problem!

Änderungen aufgrund individueller Wünsche und Anforderungen können jederzeit schnell und einfach in Eplan projektiert werden. Komponenten löschen, ergänzen oder tauschen – schon steht die geänderte Dokumentation und der aktualisierte Zwilling zur Verfügung.

10 Dokumentation auf Knopfdruck

Nach DIN EN 61439 erfolgt die Projektierung. Wichtig für die Herstellung und den Bau von Schaltanlagen im Niederspannungsnetz sind Stücknachweise und die Erklärung der CE-Konformität in der Dokumentation.

11 Fertigungsintegration und Vormontage

Die Eplan Daten können nahtlos für die Rittal Lösungen zur automatisierten Fertigung genutzt werden – enorme Effizienzvorteile garantiert.

Das Rittal Application Center in Gera bietet auf Wunsche Mehrwert-Dienstleistungen: Zum einen unterstützen Spezialisten beim Planungsprozess des Stromverteilungssystems und zum anderen kann ein Teil der Vormontage übernommen werden. Fertig vormontierten Systemkomponenten für Niederspannungsschaltanlage können schnell und zuverlässig geliefert werden – inklusive der beigestellten Leistungsschalter aller gängigen Hersteller.

12 Das 1:1 Abbild – der reale Zwilling

Projektdurchlaufzeiten lassen sich mit Hilfe der Industry Standard Projects deutlich reduzieren. Ob Engineering, Montage oder Inbetriebnahme, der große Zeitgewinn führt zur klaren Kostensenkung.