Vorkonfigurierte Lösung für die Planung größerer, kommerzieller Ladeparks, z. B. für Industrie- und Gewerbekunden, die individuell erweitert und ergänzt werden kann.
Das Industry Standard Project besteht aus einem Energieverteilerschrank, der bis zu acht AC Ladepunkte mit dem benötigten Strom versorgt.
Das Industry Standard Project enthält ein skalierbares Eplan Projekt, das Sie flexibel erweitern können. Durch einfaches Auswählen und Platzieren von Symbolen können Sie Ihren Ladepark entsprechend Ihren Anforderungen planen. Auf Knopfdruck erhalten Sie aktualisierte Schaltpläne und die entsprechende Dokumentation.
Die aktuellen Stücklisten ermöglichen Ihnen die schnelle und zuverlässige Bestellung der benötigten Rittal Gehäuse und Komponenten. Nach Fertigstellung Ihres Ladeparks profitieren Sie zudem durch die Möglichkeit, ein AR-Modell zu erstellen. So können Sie Wartung und Instandhaltung zuverlässig im Vorfeld durchspielen und Ihr Servicetechniker kann dem Ansprechpartner vor Ort remote wertvolle Tipps geben.
Ihre Vorteile
- Skalierbare Lösung, die sich optimal an Ihre Anforderungen anpasst
- Zeitersparnis beim Engineering, Einkauf, Fertigung und Wartung
- Bewährtes System mit aufeinander abgestimmten Komponenten
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
Hinweise
- Die vollständigen Projektdaten stehen Ihnen hier ab Q2/2024 zur Verfügung.
- Das Eplan Projekt steht Ihnen dann in der Eplan Cloud zur Verfügung. Für den Login benötigen Sie eine Eplan ID, die mit Ihrer Firmenorganisation verbunden ist.