Luftfahrtindustrie

Rittal sorgt zuverlässig für einen Höhenflug

Die Luftfahrtindustrie gehört zu den am schnellsten wachsenden Branchen weltweit. Die Digitalisierung bringt auch hier neue Geschäftsmodelle hervor, die sich über den gesamten Querschnitt der Luftfahrtindustrie erstrecken.

Von Flugzeugbauern und Zulieferern über Flughäfen bis hin zu Airlines sind alle Stakeholder von Digitalthemen betroffen und aufgefordert über ihre Kernkompetenzen hinauszugehen, um ihre strategische Ausrichtung an die neuen digitalen Herausforderungen anzupassen. Ohne Digitalstrategie laufen Unternehmen Gefahr, entscheidende Impulse und Vorteile im umkämpften Luftfahrtmarkt zu verpassen.

Künstliche Intelligenz eignet sich zum Beispiel dafür, die riesigen Datenmengen zu nutzen, die im gesamten Lebenszyklus eines Flugzeugs gesammelt werden – bei der Produktion, der Wartung, aber auch während des Flugbetriebs. Mit der Analyse dieser Daten können Flugzeuge über ihre gesamte Lebenszeit effizienter, sparsamer und ausfallsicherer eingesetzt werden.

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen bietet Rittal komplette Infrastrukturlösungen für Rechenzentren und IT-Netzwerke. Die vielfältigen Lösungen reichen von Edge Data Centern zur echtzeitfähigen Verarbeitung von Daten, über die Planung und Projektierung von stationären Rechenzentren bis hin zu Cloud-Lösungen.

Robuste Infrastruktur für eine intelligente Wertschöpfungskette

Daher bedarf es einer leistungsfähigen und modernen Infrastruktur. Aufgrund der Einordnung als kritische Infrastruktur, die absolute Zuverlässigkeit bieten muss, um einen reibungslosen Ablauf der Prozesse zu gewährleisten, liegt die Aufgabe hier in der Erfüllung von hohen Sicherheitsstandards. Weitere Kriterien sind widerstandsfähige Outdoor- und Indoorgehäuse aufgrund von extremen Umwelteinflüssen (Kerosin, Harnstoff, Temperatur) und eine sichere, redundante Energieversorgung, die ebenfalls vor äußeren Einflüssen geschützt sein muss.  

Rittal bietet für die Luftfahrtindustrie modulare Gehäuse- und Schaltschranktechnik, effiziente Klimatisierung, Stromverteilung, Planungstools sowie weltweite Serviceunterstützung. Das Resultat sind überzeugende technische, organisatorische und wirtschaftliche Vorteile für alle Aufgaben an Flugzeugen und Flughäfen wie etwa maßgeschneiderte Lösungen für die Flughafenindustrie. Das Portfolio umfasst dabei komplette System- und Infrastrukturlösungen für alle Bereiche der Luftfahrtindustrie, ganzheitlich und projektorientiert, für alle Anforderungen sowohl indoor als auch outdoor. Die Produkte von Rittal erfüllen die weltweiten Normen und Standards und sorgen für eine hohe Effektivität und maximale Betriebssicherheit aus einer Hand.

Predictive Maintenance

Wartung inside: Predictive Maintenance

Schnell, störungsfrei und automatisiert produzieren: Predictive Maintenance ermöglicht genau dies.

Klimatisierung

Kühlgeräte

Mit Kühlgeräten wird die Schaltschrank-Innentemperatur auf konstantem Niveau gehalten, das unabhängig von der Umgebungstemperatur ist. Die Luftführung erfüllt individuelle Anforderungen. Durch zwei voneinander getrennte...

Airbus

Flugsimulationen als Sicherheitstests

Bevor ein A320 von der Startbahn des Airbus Werks in Hamburg-Finkenwerder das erste Mal abhebt, sind umfangreiche Tests und Simulationen der Flugzeugfunktionen notwendig. Die leistungsfähigen Simulationsrechner, die zusammen mit der Hardware in einem...