Automobilindustrie

Aus der Pole Position starten

Die Automobilindustrie befindet sich aktuell mitten im größten Umbruch ihrer Geschichte: der Transformation zur Elektromobilität. Die Produktpalette wird um Elektrofahrzeuge erweitert und enorme Investitionen in Entwicklung und Produktion getätigt.

Zur wichtigsten Stellschraube zählt die Optimierung von Fertigungsabläufen. Das Ziel: die durchgängige Digitalisierung der Werke bis in die Zulieferketten sowie der Einsatz von Data Analytics, KI und energieeffizienter Technik.

 

Rittal und EPLAN unterstützen Sie als starker Partner. Wir nehmen ganze Wertschöpfungsketten in den Blick und denken in Ihren Prozessen. Wir schöpfen aus langjähriger Automotive-Erfahrung, verfügen über Industriestandards sowie Innovationskraft in Industrie und IT – und sind weltweit erfolgreich unterwegs.

 

Prozesse beschleunigen: Mit Rittal und Eplan ins Rennen

Nutzen Sie jetzt die Chance, sich mit neusten Lösungen von Rittal und Eplan vom Wettbewerb zu differenzieren und ganz vorne zu positionieren.

 

Unser Leistungsversprechen:

  • Durch den weltweiten Rittal Industrie- und IT-Standard bei Schaltschrank- und Rack-Lösungen
  • Durch Eplan Software, eines der intelligentesten Engineering-Systeme für den Steuerungs- und Schaltanlagenbau
  • Durch Wertschöpfungslösungen von Eplan und Rittal – von Engineering über Beschaffung und Herstellung bis hin zum Betrieb
  • Durch umfassende Rittal IT-Infrastruktur-Lösungen – vom einzelnen Netzwerk-Rack bis zum kompletten Rechenzentrum
  • Durch Rittal Edge-Rechenzentren für Industrie 4.0-Anwendungen
  • Durch echtzeitfähige und KI-basierte Edge-Rechenzentren von German Edge Cloud zur Verarbeitung von Industriedaten

Gleichspannungsversorgung im Automobilbau

Schaper Steuerungstechnik

VX25 in der Praxis

Schaltanlagen termingerecht zu fertigen und geforderte Liefertermine einzuhalten, gehört zu den großen Herausforderungen für den mittelstädnischen Schaltanlagenbauer. Der neue VX25 von Rittal überzeugt im Praxistest durch Zeiteinsparung.

Ford Motorenwerke

Service- und Effizienz-Check von Kühlgeräten zeigt Einsparpotenziale

Im Kölner Ford-Motorenwerk kam es innerhalb eines Jahres zu mehreren Anlagenstillständen aufgrund defekter Kühlgeräte. Das Angebot von Rittal, eine herstellerunabhängige Bestandsaufnahme aller Kühlgeräte durchzuführen und zusätzlich potenzielle...

Voith Turbo

70 % weniger Energiekosten

Bei der Schaltschrank-Klimatisierung der Bearbeitungszentren in der Fertigung bei Voith Turbo ergaben sich große Effizienzpotenziale durch die Umrüstung auf moderne Blue e+ Kühlgeräte von Rittal.