Les armoires juxtaposées sont souvent utilisées de manière unitaire. À la question pour un coffret électrique plus grand, la décision se dirige souvent au profit d'armoires juxtaposées. Les avantages de l'armoire monobloc VX SE étaient jusque-là souvent inconnus :
Rapide
Les panneaux latéraux et le toit sont préformés. Les dépôts de saleté ne sont pas possibles grâce à l'absence d'espaces entre le toit, le panneau latéral et le cadre et le besoin de commande et de montage est réduit.
Fiable
L'indice de protection élevé jusqu'à IP 66/NEMA 4/4X ainsi que NEMA 3R offre des possibilités d'utilisation variées du VX SE.
Il offre de plus une protection contre les chocs de IK 10 et il a l'homologation UL.
Grâce à une construction intelligente, les panneaux latéraux, le toit et le cadre de l'armoire sont électriquement connectés entre eux, de telle manière qu'une mise à la masse complémentaire est inutile. Une mise à la terre complémentaire n'est pas nécessaire lors de la mise en œuvre de climatiseurs ou de ventilateurs à filtre Rittal dans le panneau arrière.
Grâce à sa construction intelligente, l'armoire VX SE dispose de plus de bonnes caractéristiques CEM.
Aisé
Grâce à la disponibilité de largeurs d'armoire jusqu'à 1800 mm, une armoire monobloc peut remplacer des combinaisons juxtaposables jusqu'à trois armoires.
Les avantages suivants en résultent en complément de la réduction du besoin de commande et de montage :
- Pas d'étanchéité
- Pas d'accessoires de juxtaposition
- Pas d'intercalaire pour plaques de montage
- Seulement un socle même pour des largeurs d'armoire plus grandes
Des plaques passe-câbles intégrées à la base simplifient grandement l'introduction des câbles dans les armoires à étanchéité élevée IP 66 / NEMA 4 et 4X et offrent une préparation ergonomique pour l'introduction des câbles.
Grâce au rail d'adaptation pour la compatibilité VX l'équipement intérieur du VX25 peut être utilisé dans sa totalité dans le VX SE. En complément de l'utilisation de la large gamme d'accessoires universels, comme p. ex. les châssis et rails, l'ingénierie pour l'équipement intérieur ainsi que le montage des composants servant à son équipement sont identiques au VX25.
La compatibilité de la base du VX SE permet l'équipement de la base avec les accessoires du VX25 comme p. ex. les rails de retenue des câbles et plaques passe-câbles.
La grande ouverture dans le solide cadre au fond facilite de plus l'introduction des câbles.
Polyvalent
Le VX SE est approprié à chaque condition ambiante. Un indice de protection élevé jusqu'à IP 66/NEMA 4 ou 4X, une grande diversité de dimensions ainsi que différentes variantes de matériau transforment le VX SE en armoire idéale pour de nombreuses applications.
Des profondeurs de 300 mm sont p. ex. idéales pour les applications dans des espaces restreints, comme p. ex. le bâtiment.
Toutes les armoires de série sont disponibles sur stock.