Machine à dénuder et à sertir les câbles LD-I pour Wire Terminal WT 24/36
La machine de dénudage et de sertissage à entraînement électropneumatique avec 2 magasins sert à traiter des embouts isolés en vrac dans les sections de 4 à 6 mm² (AWG 12 – 10) et les longueurs de sertissage de 10 à 12 mm. La machine à sertir les câbles LD-I dispose d'une interface pour la communication et son intégration fonctionnelle totale dans notre machine de préparation des câbles Wire Terminal Rittal.