Pochette à plans en plastique pour coffrets électriques AE

Référence: SZ 2514600

Pour la fixation sur la bande perforée de porte et / ou à coller sur la porte.

Référence:
SZ 2514600
Modèle
à partir d'une largeur de porte de 600 mm
Avantages
La vitre en verre acrylique se découpe à la longueur voulue pour les portes de dimensions inférieures.
Composition de la livraison
2 supports avec bande adhésive double-face
Vitre en verre acrylique
Matériel de fixation
Height acrylic glass pane
167 mm
( 6,57 ˝ )
Usable depth
18 mm
( 0,71 ˝ )
Usable width
415 mm
( 16,3 ˝ )
Possibilités de montage
Vissé des deux côtés sur la bande perforée de la porte
Vissé sur un côté, autre côté collé ou complètement collé.
Convient à
Hauteur: ≥ 500 mm
( Hauteur: ≥ 19,7 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,5 kg
Poids brut
0,573 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177323797
ETIM 9
EC000317
ETIM 8
EC000317
ECLASS 8.0
27189267
Description produit
Pochette à plan pour AE
Documentations
Notice d'utilisation