- Référence:
- SZ 8018.579
- Numéro de modèle:
- WMLHPLS6
- Description produit
- Poignée en L à 3 points de fermeture pour la WM en acier inoxydable
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Brossé
- Composition de la livraison
- Joint résistant à l'huile
Verrouillage - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 3 lb
- Poids brut
- 3,086 lb
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 83619