- Référence:
- SZ 2364.000
- Domaines d'application
- Bornes de raccordement jusqu'à 6 mm² (câbles à fils fins)
- Bornes de raccordement jusqu'à 10 mm² (câbles unifilaires ou multifilaires)
- Brides de raccordement principale jusqu'à 35 mm²
- Matériau
- Barre de mise à la masse : cuivre
Bornes de raccordement, étriers, vis : acier
- Composition de la livraison
- Barre de mise à la masse
42 vis (prémontées)
- Dimensions
- Longueur: 699 mm( Longueur: 27,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,617 kg
- Numéro du tarif douanier
- 74198090
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Description produit
-
SZ Barre de mise à la masse, longueur : 699 mm