Équipement 19"

Faces avant pleines et faces avant

Faces avant pleines pour obturer les unités de hauteur non utilisées. Dans différentes hauteurs, en aluminium, acier ou matière plastique. À visser ou en version « toolless » pour un montage rapide sans outil.

Faces avant pleines et faces avant

Sans outil Plaques pleines

Redirige l'air en bloquant l'espace U inutilisé à la hauteur de montage de 482,6 mm (19 po). S'installe sans matériel ni outils supplémentaires.

Faces avant pleines et faces avant

Plaque pleine 19"

Pour recouvrir les emplacements non utilisés ou pour réaliser des installations personnalisées.

Faces avant pleines et faces avant

Plaque pleine 19" Fixation sans outil

Sert à la fermeture des espaces libres au sein d'un niveau de montage 482,6 mm (19").

Faces avant pleines et faces avant

Charnière pour faces avant

Charnières pour plaques pleines.

Faces avant pleines et faces avant

Plaque pleine 19"

Plaques pleines en aluminium dans différentes unités de hauteur. Pour une finition parfaite des emplacements de montage libres au sein du plan de montage.

Faces avant pleines et faces avant

Plaques pleines

Utilisé pour sceller les espaces vides à la hauteur de montage de 482,6 mm (19 po).

Faces avant pleines et faces avant

Tiroir pour cassettes d'épissure sur rails télescopiques Verrouillable

Servent à recevoir les cassettes de jonction, accès optimal grâce aux rails télescopiques.

Faces avant pleines et faces avant

Patch-panel pour tiroir pour cassettes d'épissure sur rails télescopiques, verrouillable

5 panneaux pour fibres optiques différents sont disponibles pour différents types de raccordement. Le nombre d'emplacements de montage est différent en fonction de la variante et de la taille choisies pour le panneau.