- Référence:
- DK 7282.035
- Description produit
- Pour la fixation par la face avant sur les montants 19". Avec couvercle et rails télescopiques, pour recevoir des documents, des manuels de service et autre petit matériel. Le petit modèle en 2 U peut également être monté à l'intérieur d'un cadre pivotant.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Entièrement monté
Serrure de sécurité 12321
- Profondeur utile
- 419 mm
( 16,5 ˝ )
- Largeur utile
- 411 mm
( 16,2 ˝ )
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 6,435 kg
- Poids brut
- 6,82 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 25,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177165953
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
Tiroir de rangement 19", 2U