- Référence:
- DK 7827.800
- Description produit
- Montage dans les baies de largeur 800 mm : Le kit de montage prévu pour recevoir les montants se compose de 4 traverses latérales. Une unité d'emballage suffit pour installer un ou deux plans de montage 19". Lorsque les équipements à installer sont particulièrement lourds, il est conseillé de prévoir une traverse supplémentaire au centre. La découpe prévue à l'avant facilite le guidage des câbles en cas d'équipement complet.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Largeur: 800 mm
Profondeur: 800 mm( Largeur: 31,5 ˝
Profondeur: 31,5 ˝ )
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 5,276 kg
- Poids brut
- 5,554 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177235021
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261