- Référence:
 
- DK 7827480
 
- Modèle
 
- Position de montage centrale 
 
- Description produit
 
- Les équerres de montage se vissent sur l'ossature de la baie, dans la largeur. Les montants se fixent sur les équerres, en haut et en bas. Dans le cas d'un équipement partiel, les équerres de montage se fixent sur un châssis TS 17 x 73 mm monté sur le niveau extérieur de l'ossature. 
 
- Avantages
 
- Les équerres permettent d'exploiter au maximum l'espace latéral disponible pour le guidage des câbles. 
 
- Possibilité de régler la fixation en profondeur grâce aux perforations oblongues 
 
- Prévu pour un équipement partiel 19" 
 
- Domaines d'application
 
- Pour l'équipement ultérieur d'applications TS existantes 
 
- Matériau
 
- Tôle d'acier 
 
- Finition
 
- Zinguée 
 
- Composition de la livraison
 
- Matériel de fixation inclus 
 
- Convient à
 
- Type de coffret: TS
Largeur: 800 mm( Type de coffret: TS
Largeur: 31,5 ˝ )  
- Unité d'emballage
 
- 2 p. 
 
- Poids net
 
- 3,38 kg
 
- Poids brut
 
- 3,6 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 73182900 
 
- EAN
 
- 4028177302631 
 
- ETIM 9
 
- EC002625 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Description produit
 
- 
Equerre pour montants 19"