Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 15 janv. 2019
- Référence:
- TS 8613.030
- Description produit
- Pour compenser les différences de hauteur entre les équipements 19" installés dans toute la hauteur de la baie et la hauteur totale utile de la baie.
- Matériau
- Profilé en aluminium extrudé
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Convient à
- Type de coffret: TS
Hauteur: = 1.800 mm
= 2.200 mm( Type de coffret: TS
Hauteur: = 70,9 ˝
= 86,6 ˝ ) - Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,5 kg
- Poids brut
- 0,571 kg
- Numéro du tarif douanier
- 76169990
- EAN
- 4028177213142
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- TS Caches horizontaux 19" pour montants, pour hauteur : 1800/2200 mm