- Référence:
- SR 2345700
- Description produit
- Pour le montage des équipements 19" (482,6 mm).
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Composition de la livraison
- Avec dispositif de verrouillage à panneton double
Matériel pour la fixation sur le kit de montage
- Consigne de montage
- Des châssis TS 23 x 73 mm ou TS 17 x 73 mm sont nécessaires en fonction de la situation.
- Remarque
- Consultez les plans détaillés pour connaître les autres options de montage
- Convient à
- Type de coffret: TS
Largeur: = 600 mm
= 1.200 mm
Hauteur: ≥ 2.200 mm( Type de coffret: TS
Largeur: = 23,6 ˝
= 47,2 ˝
Hauteur: ≥ 86,6 ˝ )
- Unités de hauteur
- 45 U
- Convient au type d'enveloppe
- TS
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 13,303 kg
- Poids brut
- 14,003 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177021785
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Description produit
-
SR Cadre pivotant grand format, sans cache, pour armoires électriques TS, VX SE, de largeur 600/1200 mm, 45 U