Rail de retenue de câbles pour patch-panels

Référence: DK 7611.000

Pour la décharge de traction des lignes de données qui entrent ou qui sortent, avec crampons de fixation pour supporter et mettre en contact le blindage du câble.

Référence:
DK 7611.000
Modèle
Avec bornes à ressort pour la mise en contact du blindage de câble
Description produit
Pour la décharge de traction des câbles qui arrivent ou qui partent. Au choix avec crampons de fixation pour recevoir et assurer le contact du blindage de câble. La liaison au patch-panel se fait à l'aide de boulons de fixation sur le panneau lui-même.
Matériau
Tôle d'acier, de 2 mm, zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,52 kg
Poids brut
0,629 kg
Numéro du tarif douanier
73269098
EAN
4028177132528
ECLASS 8.0
27400604