- Référence:
- DK 7610.000
- Modèle
- Sans borne de mise à la masse
- Description produit
- Pour la décharge de traction des câbles qui arrivent ou qui partent. Au choix avec crampons de fixation pour recevoir et assurer le contact du blindage de câble. La liaison au patch-panel se fait à l'aide de boulons de fixation sur le panneau lui-même.
- Matériau
- Tôle d'acier, de 2 mm, zinguée
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,4 kg
- Poids brut
- 0,481 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177132504
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Description produit
- Étrier de retenue de câbles