Bordure de protection

Référence: DK 7072.100

Pour l'habillage des arêtes vives des découpes, apporte une protection contre les blessures et évite les dommages aux câbles introduits, à raccourcir.

Référence:
DK 7072.100
Description produit
Pour habiller les arêtes vives des découpes. Offre une protection contre les blessures et empêche la détérioration des câbles introduits. Le joint de protection convient à tous les matériaux d'environ 1,0 à 2,0 mm d'épaisseur et se coupe à longueur voulue.
Matériau
Matière plastique PVC
Couleur
Noir
Longueur
10 m
( 394 ˝ )
Dimensions
Largeur: 6 mm
Hauteur: 11 mm
Longueur: 10 m
( Largeur: 0,24 ˝
Hauteur: 0,43 ˝
Longueur: 394 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,41 kg
Poids brut
0,47 kg
Numéro du tarif douanier
39162000
EAN
4028177246614
ETIM 9
EC002624
ECLASS 8.0
27189265
Description produit
Joint de protection Noir