Kit de brosses pour baies TE 8000

Référence: DK 7888.612

Les découpes pour le guidage des câbles à n'importe quelle position dans les panneaux latéraux, panneaux arrière, portes, toits en tôle et tôles de fond peuvent être cachées pour améliorer l'esthétique par simple insertion de la brosse passe-câbles.

Référence:
DK 7888.612
Description produit
Pour l'introduction des câbles dans le toit.
Avantages
À insérer facilement sur le bord de la découpe
Matériau
Support plastique avec garniture à brosse
Garniture à brosses : plastique, UL 94-V0
Poils : matière plastique, UL 94-HB
Longueur des poils
30 mm
( 1,18 ˝ )
Longueur
590 mm
( 23,2 ˝ )
Dimensions
Largeur: 19 mm
Longueur: 590 mm
( Largeur: 0,75 ˝
Longueur: 23,2 ˝ )
Convient à
Type de coffret: TE 8000
Largeur: 800 mm
( Type de coffret: TE 8000
Largeur: 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,272 kg
Poids brut
0,318 kg
Numéro du tarif douanier
96035000
EAN
4028177802155
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
TE 8000 kit de brosses pour baies toit 800