Plaques modulaires pour TE

Référence: TE 7526795

Les plaques modulaires permettent de configurer à volonté le fond des baies TE.

Référence:
TE 7526795
Modèle
Plaque de compensation
Description produit
Les plaques modulaires permettent de configurer à volonté le fond des baies TE.
Domaines d'application
Pour la sélection correcte des plaques passe-câbles, tenir compte de :
Largeur d'armoire moins 150 mm
Profondeur d'armoire moins 50 mm
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Dimensions
Largeur: 650 mm
Profondeur: 150 mm
( Largeur: 25,6 ˝
Profondeur: 5,91 ˝ )
Convient à
Type de coffret: TE
Largeur: 800 mm
( Type de coffret: TE
Largeur: 31,5 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,1 kg
Poids brut
1,26 kg
Numéro du tarif douanier
94039910
EAN
4028177551190
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Description produit
TE Plaques modulaire plaque de compensation 6500x150
Documentations
Info sheet