Plaques passe-câbles en plastique avec empreinte préestampée métrique

Référence: SZ 2563.010

Avec perforations préestampées pour presse-étoupes.

Référence:
SZ 2563.010
Description produit
Avec perforations préestampées pour presse-étoupes. Utiliser les joints des plaques passe-câbles standards.
Couleur
RAL 7035
Remarque
L'attribution de la taille des plaques passe-câbles figure sur les boîtiers correspondants.
Nombre d'empreintes métriques préestampées
2 x M12
4 x M16
8 x M20
13 x M25
6 x M32
4 x M40
2 x M50
Dimensions
Largeur: 530 mm
Profondeur: 149 mm
( Largeur: 20,9 ˝
Profondeur: 5,87 ˝ )
Convient à
Type de coffret: AE
Plaque passe-câbles
Taille: 5
Plage de température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
( -40 °F...158 °F )
Indice de protection IP selon CEI 60 529
IP 55 sous réserve de montage approprié
Number knockouts
2
4
8
13
6
4
2
Metric diameter
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
1,75 kg
Poids brut
1,949 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177550285
ETIM 9
EC000211
ETIM 8
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Description produit
Plaques passe-câbles en plastique T5