Écrous cage

Référence: TS 4164.000

Utilisation dans les armoires et sur les rails avec perforation rectangulaire 12,5 x 10,5 mm avec ressort de compression en guise de patte d'introduction pour une liaison mécanique et électrique fiable dans les perforations.

Référence:
TS 4164.000
Description produit
Le ressort de compression conçu pour servir de patte d'introduction assure une liaison mécanique et électrique fiable dans les perforations.
Possibilités de montage
Sur les profilés verticaux des armoires TS, VX SE avec rail d'adaptation pour la compatibilité VX
Sur le profilé horizontal de l'armoire TS
Sur les profilés horizontaux de l'armoire VX SE, en bas
Sur les profilés horizontaux supérieures des armoires électriques monobloc VX SE en profondeur
Sur rails de montage 23 x 23 mm
Sur les rails de montage 23 x 73 mm
Sur les rails de montage 45 x 88 mm
Sur les rails de montage 23 x 73 mm
Sur des armoires ou sur des rails avec rangées de perforations rectangulaires 12,5 x 10,5 mm
Dimensions
Filetage: M6
Filetage
M6
Unité d'emballage
50 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,463 kg
Numéro du tarif douanier
73181692
EAN
4028177092983
ETIM 9
EC002358
ETIM 8
EC002358
ECLASS 8.0
23110815
Description produit
TS Écrous cage pour M6, pour enclencher et introduire latéralement