- Référence:
- SZ 2482.720
- Modèle
- Prise murale RJ45 sur fiche interne
- Description produit
- Pour prolonger les interfaces p. ex. des PC industriels et des switchs de l'intérieur jusqu'à la face extérieure de l'armoire. Le raccordement mural n'est pas plus encombrant qu'une touche.
- Avantages
- Accès rapide lors des travaux d'entretien
- Maintien de l'indice de protection du coffret
- Le contre-écrou entame automatiquement la couche de laque ou anodisée pour créer une liaison conductrice.
- Capot de protection imperdable
- Matériau
- Coffret : laiton
Couvercle : aluminium
Joint : polyamide
- Finition
- Coffret : nickelé
Couvercle : anodisé
- Longueur
- 2 m( 78,7 ˝ )
- Dimensions
- Longueur: 2 m( Longueur: 78,7 ˝ )
- Pour épaisseur de panneau (max.)
- 1 ‐ 6 mm( 0,04 ‐ 0,24 ˝ )
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP67 avec le capot de protection fermé
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 0,119 kg
- Poids brut
- 0,132 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177550230
- ETIM 9
- EC001408
- ETIM 8
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Description produit
-
Rallonge RJ45 l200cmIP66/69