Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2020
- Référence:
- SM 2383.010
- Description produit
- Pour recevoir des tablettes porte-clavier réf. 2383.000.
- Matériau
- Adaptateur de tablette porte-clavier : profilé en aluminium extrudé
Recouvrement latéral : tôle d'acier - Finition
- Adaptateur de tablette porte-clavier : anodisée incolore
- Couleur
- RAL 7024
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 1,3 kg
- Poids brut
- 1,341 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177367654
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Description produit
- Elément de jonction plan pour coffret