- Référence:
 
- SZ 4379000
 
- Matériau
 
- Tôle d'acier 
 
- Finition
 
- Zinguée 
 
- Longueur
 
- 1 695 mm( 66,7 ˝ ) 
 
- Possibilités de montage
 
- Sur les profilés verticaux de l'armoire : directement sur les supports combinés TS et sur le rail d'adaptation pour compatibilité PS en liaison avec les supports combinés PS 
 
- Directement sur les profilés horizontaux de l'armoire avec les supports combinés PS 
 
- Convient à
 
- Type de coffret: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm  
- Unité d'emballage
 
- 4 p. 
 
- Poids net
 
- 7,068 kg
 
- Poids brut
 
- 7,441 kg
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 73269098 
 
- EAN
 
- 4028177100053 
 
- ETIM 9
 
- EC002625 
 
- ETIM 8
 
- EC002625 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27189234 
 
- Description produit
 
- 
SZ Châssis de montage 23 x 73 mm, pour TS, SE, pour LHP : 1800 mm, longueur : 1695 mm