Dispositif d'évacuation de l'eau de condensation

Référence: SZ 2459.000

Evacuation des condensats pour l'écoulement fiable des condensats depuis l'intérieur et pour la protection contre les projections d'eau depuis l'extérieur (par effet de labyrinthe).

Référence:
SZ 2459.000
Description produit
Pour l'écoulement fiable des condensats depuis l'intérieur et pour la protection contre les projections d'eau de l'extérieur (par effet de labyrinthe). Diamètre du perçage nécessaire 16 mm. (Le perçage dans la base est déjà présent dans les coffrets AX en tôle d'acier.)
Matériau
Polyamide
Couleur
Proche RAL 7035
Remarque
Protection contre les projections d'eau pour un montage conforme dans le bas
Type selon la norme UL 50E
Type 1
Type 3R
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 44
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,03 kg
Poids brut
0,038 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177023741
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Description produit
SZ Dispositif d'évacuation de l'eau de condensation
Homologations
UL + C-UL - FTTA
Documentations
Info sheet
Product presentations