- Référence:
- AX 2820.082
- Description produit
- Pièce d'angle à grande ouverture pour un accès optimal au point de vissage, à recouvrir avec un capot d'angle en plastique.
- Matériau
- Pièce d'angle : tôle d'acier
Plaque de socle avant / arrière : tôle d'acier
Couvercle d'angle : matière plastique
- Couleur
- RAL 9005
- Composition de la livraison
- 4 pièces d'angle – hauteur 200 mm
4 couvercles d'angle
1 plaque de socle, avant / arrière – hauteur 200 mm
2 plaques de socle avant / arrière – hauteur 100 mm
Matériel de fixation inclus
- Remarque
- Des plaques de socle latérales sont requises pour la finition d'un socle
- Les composants de la première génération de socles ne peuvent pas être associés avec les composants de la deuxième génération de socles
- Dimensions
- Hauteur: 200 mm( Hauteur: 7,87 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: AX
Largeur: = 800 mm( Type de coffret: AX
Largeur: = 31,5 ˝ )
- Type selon la norme UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 8,6 kg
- Poids brut
- 8,9 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177942639
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Description produit
-
AX Pièces d'angle avec plaques de socle, avant et arrière, hauteur : 200 mm, pour largeur : 800 mm