- Référence:
- AE 5050451
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Zinguée
- Dimensions de la plaque de montage (L x H)
- 540 mm x 1.155 mm( 21,3 ˝ x 45,5 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 600 mm
Hauteur: = 1.200 mm( Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 23,6 ˝
Hauteur: = 47,2 ˝ ) - Pour référence(s)
- 1260500
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 14,8 kg
- Poids brut
- 20,8 kg
- EAN
- 4028177708365
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216