Plaque de montage pour coffrets électriques AE

Référence: AE 5050447

Référence:
AE 5050447
Matériau
Tôle d'acier
Finition
Zinguée
Dimensions de la plaque de montage (L x H)
939 mm x 955 mm
( 37 ˝ x 37,6 ˝ )
Convient à
Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 1.000 mm
Hauteur: = 1.000 mm
( Type de coffret: AE
AE en acier inoxydable
Largeur: = 39,4 ˝
Hauteur: = 39,4 ˝ )
Pour référence(s)
1110500
1018600
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
20,5 kg
Poids brut
30,5 kg
EAN
4028177708327
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216