Porte de droite pour les armoires TS à deux portes

Référence: TS 5050.170

Référence:
TS 5050.170
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Porte
Fermeture à crémone avec dispositif à panneton double
Cadres de porte tubulaire
Rondelle élastique
Dimensions
Largeur: 600 mm
Hauteur: 1.600 mm
( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 63 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
23,5 kg
Poids brut
36 kg
EAN
4028177650602
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204