- Référence:
- HD 5052.107
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
Dispositif de verrouillage HD : acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
Joint : silicone, conforme à la directive FDA 21 CFR 177.2600 - Composition de la livraison
- Avec charnières et pièces de fermeture
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 760 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 29,9 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.