- Référence:
- CS 9783540
- Description produit
- Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés.
- Matériau
- Aluminium AlMg3
- Finition
- Revêtement poudre
Polyester pur résistant aux UV
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Baie outdoor à simple peau, entièrement préassemblée
Boîtier principal avec plaque passe-câbles, en trois parties
Perforations TS 8 au pas de 25 mm dans le toit, la base, à l'avant et dans la profondeur de la baie
Porte(s) avant avec blocage, poignée pivotante et serrure semi-cylindrique, verrouillage BJ20027
Socle de transport avec plaques de socle vissées à l'avant et à l'arrière
Toit antipluie
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 800 mm
Profondeur: 400 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 31,5 ˝
Profondeur: 15,7 ˝ )
- Dimensions
- Hauteur totale: 955 mm
Largeur du toit antipluie: 650 mm
Hauteur du toit antipluie: 55 mm
Profondeur du toit antipluie: 450 mm
Largeur utile: 512 mm
Hauteur utile: 712 mm
Profondeur utile: 349 mm
Hauteur du socle: 100 mm( Largeur du toit antipluie: 25,6 ˝
Hauteur du toit antipluie: 2,17 ˝
Profondeur du toit antipluie: 17,7 ˝
Largeur utile: 20,2 ˝
Hauteur utile: 28 ˝
Profondeur utile: 13,7 ˝
Hauteur du socle: 3,94 ˝ )
- Type selon la norme UL 50E
- Type 3R
- Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
- IP 55
- Code IK
- IK10
- Matériau de base
- Aluminium
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 29 kg
- Poids brut
- 34 kg
- Numéro du tarif douanier
- 94032080
- EAN
- 4028177569140
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101