Outil de dénudage pour câbles de 4,5 à 40 mm de diamètre

Référence: AS 4054410

Outil de dénudage pour le dénudage de fils. Couteau pivotant pour la réalisation de coupes circulaires, longitudinales et hélicoïdales.

Référence:
AS 4054410
Description produit
Pour le dénudage de fils. Couteau pivotant pour la réalisation de coupes circulaires, longitudinales et hélicoïdales.
Couleur
Manche : anthracite et Rittal Power Pink
Dimensions
Largeur: 37 mm
Hauteur: 30,5 mm
Longueur: 167 mm
( Largeur: 1,46 ˝
Hauteur: 1,2 ˝
Longueur: 6,57 ˝ )
Pour diamètres de câbles
4,5 ‐ 40 mm
( 0,18 ‐ 1,57 ˝ )
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,18 kg
Poids brut
0,201 kg
Numéro du tarif douanier
82032000
EAN
4028177807754
ETIM 9
EC002109
ETIM 8
EC002109
ECLASS 8.0
21043706
Description produit
AS Outil de dénudage Diam 4,5-40